BAHCO 手提包
商品
评价
详情
  • BAHCO 手提包
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

BAHCO 手提包

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・有魔术贴可以固定长物品,因此可以安全地固定和快速移除。
・大侧袋中包含塑料盒,用于存放螺丝、螺母、垫圈、端子等小消耗品。
・可拆卸。
・稳定性和静音性兼备。
・配有一个适合存放螺丝刀的口袋。
・配有一个适合存放手锯的口袋。
・可存放最大10"平板电脑的口袋。
・适合手持使用的实用手柄。
【产品规格】
・颜色:黑色
・宽度(mm):660
・深度(mm):260
・高度(mm):380
・质量:6.3kg
【材质/表面处理】
・尼龙

产品规格

型号颜色宽度(mm)深度(mm)高度(mm)质量材质
4750FB2W-24A黑色6602603806.3kg尼龙