460 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
---|---|
432 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
450 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
461 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
454 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
452 | 内六角螺栓用六角套筒。 【特长】 ・手动式扭矩工具用套筒。 ・插入部尺寸:6.35 【用途】 ・内六角螺栓用。 |
内六角螺栓用六角套筒尺寸图
套筒6C-14的尺寸
※插入角6.35为手动型工具用,没有通孔,所以不包括销钉和O形圈
型号 | 名称 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
插入角(母)□a | 对边尺寸B | D1 | L | ||
432 | 套筒2C-4 | 6.35 | 4 | 13 | 42 |
※插入角6.35为手动型工具用,没有通孔,所以不包括销钉和O形圈。
型号 | 名称 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
插入角(母)□a | 对边尺寸B | D1 | L | ||
450 | 套筒4C-6 | 12.7 | 6 | 25 | 54 |
※插入角为12.7用于动力式工具有贯通孔并配有销钉和O形圈。
内六角螺栓用六角套筒尺寸图
套筒6C-17的尺寸
※插入角为19.05用于动力式工具有贯通孔并配有销钉和O形圈。
内六角螺栓用六角套筒尺寸图
套筒4C-14的尺寸
※插入角为12.7用于动力式工具有贯通孔并配有销钉和O形圈。
内六角螺栓用六角套筒尺寸图
套筒4C-10的尺寸
※插入角为12.7用于动力式工具有贯通孔并配有销钉和O形圈。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|