BAHCO 高级开孔器 对应30mm以下
商品
评价
详情
  • BAHCO 高级开孔器 对应30mm以下
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

BAHCO 高级开孔器 对应30mm以下

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・由于芯轴部分可移动,因此可以推出切屑并减少工作时间。
・保护双手免受热量和碎屑的侵害。
【用途】
・适用于木材(松木、MDF等)、砖、轻量混凝土、石膏板、硬塑料(PVC)等。
【产品规格】
・柄径(mm):8.5
・适用开孔器尺寸:32~159
・夹头尺寸:10
・质量:320g
【材质/表面处理】
・工具钢

产品规格

型号柄径(mm)适用开孔器尺寸夹头尺寸质量材质
3834-ARBR-9100EL8.532~15910320g工具钢
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 开孔器 > BAHCO 高级开孔器 对应30mm以下
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页