ANEX 螺丝批头冲击型 薄型
商品
评价
详情
  • ANEX 螺丝批头冲击型 薄型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ANEX 螺丝批头冲击型 薄型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・敲击拧花的螺丝进行拆卸。
・用锋利刀刃切入螺丝。
【用途】
・用于拆卸拧花的螺丝
【商品规格】
・刃尖:4.5×105 mm
・全长(mm):123
・套件内容:本体(1903)、替换批头(AK-22NS)
・刃尖:4.5×105 mm
・套件内容:本体(1903)、替换批头(AK-22NS)
・使用尺寸:M2~4
・主体插入角(四角对边):6.35mm
・螺丝批头六角轴:对边6.35mm
・冲击主体四角螺丝刀对边:6.35mm
・JAN代码:4962485320096
・TRUSCO代码:828-5024
・重量:270g
【材质/表面处理】
・主体:铁+TPE
・短刀头:铬钼钒钢
・刀头支架:铁+尼龙
・螺丝批头:铬钼钒钢+TPE
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀 > ANEX 螺丝批头冲击型 薄型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页