商品型号 | 尺寸 | 灵敏度(mm/1m) | 重量(kg) |
RFL-1002 | 100 | 1类 0.02(角度 4") | 0.8 |
RFL-1005 | 2类 0.05(角度10”) | ||
RFL-1010 | 3类 0.1(角度20”) | ||
RFL-1502 | 150 | 1类 0.02(角度 4") | 1.8 |
RFL-1505 | 2类 0.05(角度10”) | ||
RFL-1510 | 3类 0.1(角度20”) | ||
RFL-2002 | 200 | 1类 0.02(角度 4”) | 2.3 |
RFL-2005 | 2类 0.05(角度10”) | ||
RFL-2010 | 3类 0.1(角度20”) | ||
RFL-2502 | 250 | 1类 0.02(角度 4”) | 2.9 |
RFL-2505 | 2类 0.05(角度10”) | ||
RFL-2510 | 3类 0.1(角度20”) | ||
RFL-3002 | 300 | 1类 0.02(角度 4”) | 3.5 |
RFL-3005 | 2类 0.05(角度10”) | ||
RFL-3010 | 3类 0.1(角度20”) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|