产品概述
产品特点
・精度高于JIS B 7510 A级标准。 (气泡管内设有气泡室)。
・请用于高精度直线度测量、平面度测量、圆柱度测量、检查、组装等。
产品规格
|
RFL-AA2002 | 水平器 | 无 | 200mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 2.3kg |
RFL-AA3005 | 水平器 | 无 | 300mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3.7kg |
RFL-AA2010 | 水平器 | 无 | 200mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 2.3kg |
RFL-AA2502 | 水平器 | 无 | 250mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3kg |
RFL-AA1505 | 水平器 | 无 | 150mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 1.6kg |
RFL-AA3010 | 水平器 | 无 | 300mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3.7kg |
RFL-AA2005 | 水平器 | 无 | 200mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 2.3kg |
RFL-AA1502 | 水平器 | 无 | 150mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 1.6kg |
RFL-AA3002 | 水平器 | 无 | 300mm | 0.02mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3.7kg |
RFL-AA2510 | 水平器 | 无 | 250mm | 0.1mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3kg |
RFL-AA2505 | 水平器 | 无 | 250mm | 0.05mm | JIS B 7510 | A级规格以上 | 3kg |