在耐久性及耐候性优异的EPDM发泡体上粘贴胶带而成的高功能密封材。
【特长】
・切断时需要使用刀具
【用途】
・用于防水、气密、隔音、隔热。
商品规格
外形图
商品基本规格
型号 | 颜色 | 宽×长度(mm×m) | 厚度(mm) | 质量(g) |
---|
TWST-1510 | 黑色 | 10×2 | 15 | 37 |
---|
TWST-1515 | 黑色 | 15×2 | 15 | 55 |
---|
TWST-1520 | 黑色 | 20×2 | 15 | 75 |
---|
TWST-1550 | 黑色 | 50×2 | 15 | 185 |
---|
- 粘着力:4.6N/10mm
- 类型:单面
- 材质
基材:特殊发泡橡胶(EPDM)
胶粘剂:丙烯酸类 - 生产国:日本
图纸
TWST-1510/TWST-1515/TWST-1520/TWST-1550