• TRUSCO 胶带刀具(钢制)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 胶带刀具(钢制)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・具有稳定性的重量级胶带刀具。
・钢制刀身牢固结实,耐久性优异。
・注重安全性的安全盖板设计。
・底面不易打滑的防滑规格。
【商品规格】
・颜色:白色/蓝色
・最大胶带宽度(mm):25
・宽度(mm):55
・高度(mm):228
・深度(mm):120
・最大胶带外径(mm):140
・3英寸(76 mm)纸管用
・主体尺寸(宽度×深度×高度)TET-117A:55×228×120mm
・主体尺寸(宽度×深度×高度)TET-227A:81×228×120mm
・带安全罩
・JAN代码:4989999419788
・TRUSCO代码:820-6430
・重量:1.1kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 美工刀 > TRUSCO 胶带刀具(钢制)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页