树脂精密超薄型切割砂轮 产品图片
结合度
磨粒
树脂精密超薄型切割砂轮 尺寸图
用途 | 尺寸 (mm) A×B | 孔径 (mm) C | 磨粒 | 粒度 | 结合度 | 型号 | MAX min-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通炭素钢(S-C) 工具钢(SK) 软钢(SS) | 模具用挤压销 钥匙材质 拉挤型材 各种弹簧 普通管 线 | 150×0.5 | 25.4 | A | #100 | P | RCA-AP1 | 6,300 |
150×1 | RCA-AP2 | |||||||
205×0.8 | RCA-AP4 | 4,500 | ||||||
205×1 | RCA-AP5 | |||||||
230×1 | RCA-AP6 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-AP7 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-AP8 | 3,100 | ||||||
合金工具钢(SKS) 模具钢(SKD) 弹簧钢(SUP) 其他淬火产品 | 钎杆 各种淬火产品 机械零件 小直径钻头 立铣刀 | 205×1 | 25.4 | N | RCA-AN5 | 4,500 | ||
230×1 | RCA-AN6 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-AN7 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-AN8 | 3,100 | ||||||
钼 不锈钢 | 电气零件 | 150×0.5 | 25.4 | WA | #120 | R | RCA-WAR1 | 6,300 |
205×0.8 | RCA-WAR2 | 4,500 | ||||||
230×1 | RCA-WAR3 | 4,100 | ||||||
普通金属 特殊钢(SCM,SKD,SUS) | 205×0.8 | HA | #80 | P | RCA-HAP1 | 4,500 | ||
230×1 | RCA-HAP2 | 4,100 | ||||||
特殊合金钢(SNCM) 高速钢(SKH) 高度淬火产品 | 205×0.8 | #100 | J | RCA-HAJ1 | 4,500 | |||
230×1 | RCA-HAJ2 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-HAJ3 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-HAJ4 | 3,100 | ||||||
普通铸件(FC) 磁钢 灰铸件 | 205×0.8 | 25.4 | AC | RCA-ACJ1 | 4,500 | |||
230×1 | RCA-ACJ2 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-ACJ3 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-ACJ4 | 3,100 | ||||||
钛 樹脂 胶木 岩石 环氧玻璃 石英 水晶 硬玻璃 陶瓷 非铁材 | 复合材料零部件 硬质装饰品 牙齿标本 玻璃加工品 | 150×0.3 | 25.4 | GC | #150 | N | RCA-GCN1 | 6,300 |
150×0.5 | RCA-GCN2 | |||||||
150×1 | RCA-GCN3 | |||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-GCN4 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-GCN5 | 3,100 | ||||||
150×0.5 | 25.4 | L | RCA-GCL1 | 6,300 | ||||
150×0.5 | H | RCA-GCH1 | ||||||
205×0.8 | #100 | P | RCA-GCP1 | 4,500 | ||||
205×0.8 | N | RCA-GCN6 | ||||||
205×0.8 | #150 | L | RCA-GCL2 | |||||
205×0.8 | H | RCA-GCH2 | ||||||
230×1 | L | RCA-GCL3 | 4,100 | |||||
230×1 | H | RCA-GCH3 | ||||||
不锈钢 非鉄金属 钨 黄金、白银等贵金属 | 各种精密管材 注射針 | 150×0.3 | #320 | P | RCA-GCP2 | 6,300 | ||
150×0.5 | R | RCA-GCR1 | ||||||
150×0.5 | #400 | L | RCA-GCL5 | |||||
205×0.8 | #320 | R | RCA-GCR2 | 4,500 | ||||
205×0.7 | #400 | L | RCA-GCL4 | |||||
230×1 | #320 | R | RCA-GCR3 | 4,100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|