剥皮刷(轮式刷)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
剥皮刷(轮式刷)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
高精度除膜专用剥皮刷。
【特长】
・用于去除薄膜的刷子。
剥皮刷 详细
BSH-1 产品图片
BSH-3 产品图片
剥皮刷 使用图像
产品规格
型号
尺寸
(mm)
外径×厚度×孔径
用途
线型
MAX
min
-1
BSH-1
35×27×9
细线用 0.1~0.25
SUS线φ0.08(直径0.08mm)
6.800
BSH-2
中线用 0.25~1
SUS线φ0.1(直径0.1mm)
BSH-3
粗线用 1~2.2
钢线φ0.2(直径0.2mm)
※ φ=(直径mm)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
碗型刷
>
剥皮刷(轮式刷)
您还有
2
项规格未选
剥皮刷(轮式刷)
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726708082024
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726708082024