• 轮刷・无磨粒Unilon
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轮刷・无磨粒Unilon

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・采用具有优异的耐磨性和弹性的尼龙材料制成。
・由于尼龙材料上没有添加磨粒,所以表面不会留下划痕。
【用途】
・用于去除金属和木材表面的污渍。
・适用于清洁硬橡胶和玻璃表面。

轮刷・无磨粒Unilon 详细

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン 商品イメージ

轮刷・无磨粒Unilon 产品图片

产品规格

型号尺寸
(mm)
外径×孔径×厚度×金属配件直径×毛长
类型MAX
min-1
YBP4832×10×13×20×6无磨粒
Unilon
φ0.5(直径0.5mm)
8,000
YBP4938×10×13×20×9
YBP5050×10×13×25×12.5
YBP5165×10×13×32×16.56,000
YBP5275×10×13×38×18.5
YB501100×12.7×19×50×259,000
YB502125×12.7×19×65×308,000
YB503150×12.7×25×75×37.56,000
YB504200×15.88×25×100×50
YB505250×19.05×25×125×62.5
YB506300×25.4×32×150×75
  • ※ φ0.5(直径0.5mm)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 碗型刷 > 轮刷・无磨粒Unilon
您还有2项规格未选