轮刷・Unilon 沙砾 #60 产品图片
轮刷・Unilon 沙砾 #180 产品图片
型号 | 尺寸 (mm) 外径×孔径×厚度×金属配件直径×毛长 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
YBP454 | 50×10×13×25×12.5 | Unilon 沙砾 #60 φ0.9(直径0.9mm) | 8,000 |
YBP464 | 65×10×13×32×16.5 | 6,000 | |
YBP474 | 75×10×13×38×18.5 | ||
YB4014 | 100×12.7×19×50×25 | 4,000 | |
YB4034 | 125×12.7×19×65×30 | 3,500 | |
YB4044 | 150×12.7×25×75×37.5 | 3,000 | |
YB4084 | 200×15.88×25×100×50 | 2,000 | |
YB4114 | 250×19.05×25×125×62.5 | 1,500 | |
YB4134 | 300×25.4×32×150×75 | 1,200 | |
YBP43 | 32×10×13×20×6 | Unilon 沙砾 #180 φ0.7(直径0.7mm) | 8,000 |
YBP44 | 38×10×13×20×9 | ||
YBP45 | 50×10×13×25×12.5 | ||
YBP46 | 65×10×13×32×16.5 | 6,000 | |
YBP47 | 75×10×13×38×18.5 | ||
YB421 | 100×12.7×19×50×25 | 4,000 | |
YB423 | 125×12.7×19×65×30 | 3,500 | |
YB424 | 150×12.7×25×75×37.5 | 3,000 | |
YB428 | 200×15.88×25×100×50 | 2,000 | |
YB431 | 250×19.05×25×125×62.5 | 1,500 | |
YB433 | 300×25.4×32×150×75 | 1,200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|