• 轮刷・不锈钢
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轮刷・不锈钢

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
不锈钢轮刷非常适合表面精加工和去毛刺。
【特长】
・提供多种尺寸。

轮刷・不锈钢 详细

ホイールブラシ・ステンレス 商品イメージ

轮刷・不锈钢 产品图片

ホイールブラシ・ステンレス 使用イメージ

轮刷・不锈钢 使用图像

产品规格

型号尺寸
(mm)
外径×孔径×厚度×金属配件直径×毛长
类型MAX
min-1
BPSF1132×10×13×20×6SUSφ0.3(直径0.3mm)8,000
BPSF1238×10×13×20×9
BPSF1350×10×13×25×12.5
BPSF1465×10×13×32×16.56,000
BPSF1575×10×13×38×18.5
BPSF16100×10×13×38×31
BSF200100×9.53×19×55×22.5
BSF201100×12.7×19×55×22.5
BSF202125×9.53×19×65×305,000
BSF203125×12.7×19×65×30
BSF204150×12.7×25×75×37.54,300
BSF205150×15.88×25×75×37.5
BSF206150×19.05×25×75×37.5
BSF207150×25.4×25×75×37.5
BSF208200×15.88×25×100×503,600
BSF209200×19.05×25×100×50
BSF210200×25.4×25×100×50
BSF211250×19.05×25×125×62.53,000
BSF212250×25.4×25×125×62.5
BSF313300×25.4×32×150×75.52,400
  • ※ φ0.3(直径0.3mm)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选