不锈钢杯刷,具有优异的耐酸碱性能。
【特长】
・耐热性优良。
【用途】
・用于不锈钢材料的抛光,研磨。
不锈钢杯刷 BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120 详细
不锈钢杯刷 BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120 规格
型号 | 尺寸(mm) | MAX min-1 |
---|
外径 | 螺纹直径 | 金属配件直径 | 线型 | 毛长 |
---|
BSC-50 | 50 | M10×P1.5 | 45 | SUS φ0.25(直径0.25mm) | 25 | 12,000 |
---|
BSC-75 | 75 | 66 | 20 |
---|
BSC-90 | 90 | M16×P2 | 82 | 30 | 9,500 |
---|
BSC-120 | 120 | 100 | 35 | 8,000 |
---|