• 软质去毛刺批头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

软质去毛刺批头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・最适合去毛刺精加工。
・适用于φ6(直径6mm)轴。

软质去毛刺批头细节

バリトリビットソフト 商品イメージ

软质去毛刺批头 产品图片

バリトリビットソフト 使用イメージ

软质去毛刺批头 使用图像

产品规格

型号尺寸
(mm)
A×B×C×D
类型MAX
min-1
BTBS-030TU3×50×6×50SUSφ0.2(直径0.2mm)1,200
BTBS-050TU5×50×6×50
BTBS-070TU7×50×6×50
BTBS-100TU10×50×6×50
BTBS-120TU12×50×6×50SUSφ0.3(直径0.3mm)
BTBS-140TU14×50×6×50
BTBS-160TU16×50×6×50
  • ※ φ0.2(直径0.2mm)φ0.3(直径0.3mm)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选