轮刷・钢线 产品图片
型号 | 尺寸 (mm) 外径×孔径×厚度×金属配件直径×毛长 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BPKF11 | 32×10×13×20×6 | 钢线 φ0.3(直径0.3mm) | 8,000 |
BPKF12 | 38×10×13×20×9 | ||
BPKF13 | 50×10×13×25×12.5 | ||
BPKF14 | 65×10×13×32×16.5 | 6,000 | |
BPKF15 | 75×10×13×38×18.5 | ||
BPKF16 | 100×10×13×38×31 | ||
BPKF17 | 50×12.7×13×25×12.5 | 8,000 | |
BPKF18 | 65×12.7×13×32×16.5 | 6,000 | |
BPKF19 | 75×12.7×13×38×18.5 | ||
BPKF20 | 100×12.7×13×38×31 | ||
BKF17 | 100×9.53×19×55×22.5 | ||
BKF18 | 100×12.7×19×55×22.5 | ||
BKF19 | 125×9.53×19×65×30 | 5,000 | |
BKF20 | 125×12.7×19×65×30 | ||
BKF21 | 150×12.7×25×75×37.5 | 4,300 | |
BKF22 | 150×15.88×25×75×37.5 | ||
BKF23 | 150×19.05×25×75×37.5 | ||
BKF24 | 150×25.4×25×75×37.5 | ||
BKF25F | 200×15.88×25×100×50 | 3,600 | |
BKF26 | 200×19.05×25×100×50 | ||
BKF27 | 200×25.4×25×100×50 | ||
BKF28 | 250×19.05×25×125×62.5 | 3,000 | |
BKF29 | 250×25.4×25×125×62.5 | ||
BKF30F | 300×25.4×32×150×75.5 | 2,400 | |
BKF31 | 350×25.4×32×150×110 | 1,800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|