• 精密刷・不锈钢 杯型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密刷・不锈钢 杯型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
不锈钢杯型精密刷,适用于去除边缘和细节毛刺。
【特长】
・适用于φ3(直径3mm)轴。

精密刷・不锈钢 杯型 详细

精密ブラシ・ステンレス カップ型 商品イメージ

精密刷・不锈钢 杯型 产品图片

精密刷・不锈钢 杯型 规格

精密ブラシ・ステンレス カップ型 寸法図

精密刷・不锈钢 杯型 尺寸图

型号尺寸
(mm)
A×B×C×D
类型MAX
min-1
B14CB14×8×3×40SUS
φ0.1(直径0.1mm)
8,000
B20CB20×10×3×306,000
B25CB25×15×3×303,000
  • ※ φ0.1(直径0.1mm)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 带柄刷子 > 精密刷・不锈钢 杯型
您还有2项规格未选