• 精密刷・不锈钢 端型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密刷・不锈钢 端型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
不锈钢端部型精密刷,适用于去除边缘和细节毛刺。
【特长】
・适用于φ3(直径3mm)轴。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

精密ブラシ・ステンレス エンド型 外観
型号尺寸
(mm)
A×B×C×D
类型MAX
min-1
B5EB5×8×3×36SUS
φ0.1(直径0.1mm)
10,000
B8EB8×10×3×36
B10EB10×12×3×36
  • ※ φ0.1(直径0.1mm)。

外形图

精密ブラシ・ステンレス エンド型 寸法図

选型辅助信息

精密ブラシ・ステンレス エンド型 選定サポート情報

注意・禁止事项

本品具有危险性,使用前请仔细阅读注意事项。

使用注意事项

请务必佩戴护目镜,工作手套,防尘面罩,安全帽。
请使用带有安全盖的工具。

注意・禁止事项

  • 请勿在高于指示的最大转速的情况下使用本产品。
  • 请注意不要对带轴的产品施加过大的压力,因为轴很容易弯曲。。
  • 使用前,请先进行1分钟空转测试。
  • 请勿将其浸入水中或在水下使用。
  • 使用时切勿触摸手或身体。
  • 使用过程中请不要使其受到撞击。
  • 使用后研磨物和产品会发热,所以请不要用手触摸。
  • 请勿在易燃危险材料附近使用。

〔安装注意事项〕

  • 对于带轴的产品,将轴完全插入底座并拧紧。
  • 检查孔径并拧紧以避免晃动。
  • 安装产品时请确保其不接触安全盖。
  • 请勿反向安装。
  • 请注意,如果抛光轮或 YS轮拧得过紧,法兰将会变形。

〔用途〕

  • 适用于铁、不锈钢、铝、木材和塑料等各种金属的一般研磨和抛光。
  • 切割后打磨光滑
  • 电镀和喷漆前的基础抛光
  • 用于去除油漆和锈迹
  • 其他一般研磨及抛光。

〔特点〕

  • 出色的研磨能力和较长的使用寿命
  • 振动和噪音较小
  • 稳定的磨削力
  • 良好的研磨表面
  • 稳定性高。
  • 砂纸数量范围从 #40 到 #400。
  • Z(氧化锆磨粒)也可用于#40至#120。

〔储存注意事项〕

  • 请不要将其存放在高温、潮湿的地方。
  • 请勿掉落或将重物放在产品上。
  • 请避免阳光直射。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 带柄刷子 > 精密刷・不锈钢 端型
您还有2项规格未选