W型电容刷 Unilon 沙砾 产品图片
W型电容刷 Unilon 沙砾 尺寸图
型号 | 尺寸(mm) A×B×C×D | 粒度 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BGCD-121 | 10×50×6×60 | #320 | 2,600 |
BGCD-122 | 13×50×6×60 | 1,950 | |
BGCD-123 | 16×50×6×60 | 1,700 | |
BGCD-124 | 19×50×6×60 | ||
BGCD-125 | 25×50×6×60 | 1,350 | |
BGCD-126 | 32×50×6×60 | 780 | |
BGCD-127 | 38×50×6×60 | 720 | |
BGCD-128 | 50×50×6×60 | 520 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|