BSNSD-10 产品图片
BSNSD-20 产品图片
BSNSD-30 产品图片
双螺旋刷 不锈钢 尺寸图
型号 | 尺寸 (mm) A×B×C×D | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BSNSD-10 | 10×50×6×60 | SUS φ0.12(直径0.12mm) | 2,600 |
BSNSD-15 | 15×50×6×60 | 1,950 | |
BSNSD-20 | 20×50×6×60 | 1,700 | |
BSNSD-25 | 25×50×6×60 | 1,350 | |
BSNSD-30 | 30×50×6×60 | 1,100 | |
BSNSD-40 | 40×50×6×60 | SUS φ0.15(直径0.15mm) | 720 |
BSNSD-50 | 50×50×6×60 | 520 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|