Unilon 沙砾 带轴轮刷 #60 产品图片
型号 | 尺寸 (mm) A×B×C×D | 粒度 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BGF-304 | 32×10×6×35 | #60 φ0.9(线径0.9mm) | 17,000 |
BGF-404 | 38×10×6×35 | ||
BGF-504 | 50×13×6×35 | 13,000 | |
BGF-654 | 65×13×6×35 | 10,000 | |
BGF-754 | 75×13×6×35 | ||
BGF-1004 | 100×13×6×35 | 6,500 | |
BGF-308 | 32×10×6×35 | #180 φ0.7(线径0.7mm) | 17,000 |
BGF-408 | 38×10×6×35 | ||
BGF-508 | 50×13×6×35 | 13,000 | |
BGF-658 | 65×13×6×35 | 10,000 | |
BGF-758 | 75×13×6×35 | ||
BGF-1008 | 100×13×6×35 | 6,500 |
本品具有危险性,使用前请仔细阅读注意事项。
请务必佩戴护目镜,工作手套,防尘面罩,安全帽。
请使用带有安全盖的工具。
〔安装注意事项〕
〔用途〕
〔特长〕
〔储存注意事项〕
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|