适用于去除边缘和细节毛刺的 钢丝 带轴轮刷。
【特长】
・适用于φ6(直径6mm)轴。
钢丝带轴轮刷 详细
钢丝 带轴轮刷 规格
型号 | 尺寸 (mm) A×B×C×D | 类型 | MAX min-1 |
---|
BKF-25 | 25×10×6×35 | 钢丝 φ0.3(直径0.3mm) | 20,000 |
---|
BKF-30 | 32×10×6×35 |
---|
BKF-40 | 38×10×6×35 |
---|
BKF-50 | 50×10×6×35 | 15,000 |
---|
BKF-65 | 65×10×6×35 | 10,000 |
---|
BKF-75 | 75×10×6×35 |
---|
BKF-100 | 100×13×6×35 | 7,800 |
---|