硬质合金刀具 锥形平头型 产品图片(1)
硬质合金刀具 锥形平头型 产品图片(2)
硬质合金刀具 锥形平头型 使用图片
螺旋纹 | 型号 | RS387M | RS311M | RS316M | RS5127M | RS6312M | RS612M | RS9516M | RS12722M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十字纹 | 型号 | RD387M | RD311M | RD316M | RD5127M | RD6312M | RD612M | RD9516M | RD12722M |
MAX min-1 | 38,000 | 30,000 | 25,000 | 36,000 | 18,000 | 13,000 |
(单位:mm)
硬质合金刀具 锥形平头型 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|