硬质合金刀具 炮弹型 产品图片(1)
硬质合金刀具 炮弹型 产片图片(2)
硬质合金刀具 炮弹型 使用图片
螺旋纹 | 型号 | RS2511C | RS314C | RS4127C | RS5127C | RS6312C | RS616C | RS819C | RS9519C | RS12725C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十字纹 | 型号 | RD2511C | RD314C | RD4127C | RD5127C | RD6312C | RD616C | RD819C | RD9519C | RD12725C |
MAX min-1 | 43,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 26,000 | 21,000 | 18,000 | 13,000 |
(单位:mm)
硬质合金刀具 炮弹型 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|