高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・利用砂轮直径的有效长度,可以加工深槽和深孔。
・采用高刚性特殊不锈钢,减少弯曲和弯折。
高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型的详细
高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型 产品图片
高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型规格
(单位:mm)
HD-08 尺寸图
※ φ0.8(直径0.8mm)
(单位:mm)
HD-12 尺寸图
※ φ1.2(直径1.2mm)
(单位:mm)
HD-20 尺寸图
※ φ2(直径2mm)
金刚石
型号
HD-08
HD-12
HD-20
尺寸(mm)
0.8×4×8
1.2×5×10
2×5×12
粒度
#230
#140
MAX min
-1
70,000
65,000
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
电镀研磨棒
>
高刚性电镀金刚石磨棒 圆柱型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726513771797
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726513771797