电镀精密内研磨件 产品图片(1)
电镀精密内研磨件 产品图片(2)
(单位:mm)
刃径0.1~3的形状
(单位:mm)
刃径3.5~5的形状
金刚石 | CBN | 刃径 D (mm) | 刃长 T (mm) | 轴径 B (mm) | 全长 L (mm) | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | |||||
DIN01 | CBIN01 | 0.1 | 1 | 3 | 40 | #1000 |
DIN02 | CBIN02 | 0.2 | 2 | |||
DIN03 | CBIN03 | 0.3 | 38 | #600 | ||
DIN04 | CBIN04 | 0.4 | ||||
DIN05 | CBIN05 | 0.5 | 5 | 50 | #400 | |
DIN06 | CBIN06 | 0.6 | #200 | |||
DIN07 | CBIN07 | 0.7 | ||||
DIN08 | CBIN08 | 0.8 | ||||
DIN09 | CBIN09 | 0.9 | ||||
DIN10 | CBIN10 | 1 | 6 | #170 | ||
DIN12 | CBIN12 | 1.2 | ||||
DIN13 | CBIN13 | 1.3 | ||||
DIN15 | CBIN15 | 1.5 | #140 | |||
DIN17 | CBIN17 | 1.7 | ||||
DIN20 | CBIN20 | 2 | ||||
DIN23 | CBIN23 | 2.3 | ||||
DIN25 | CBIN25 | 2.5 | ||||
DIN30 | CBIN30 | 3 | ||||
DIN35 | CBIN35 | 3.5 | ||||
DIN40 | CBIN40 | 4 | ||||
DIN45 | CBIN45 | 4.5 | ||||
DIN50 | CBIN50 | 5 |
(单位:mm)
刃径6以上的形状
金刚石 | CBN | 刃径 D (mm) | 刃长 T (mm) | 轴径 B (mm) | 全长 L (mm) | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | |||||
DIN60 | CBIN60 | 6 | 8 | 6 | 80 | #140 |
DIN65 | CBIN65 | 6.5 | ||||
DIN70 | CBIN70 | 7 | ||||
DIN75 | CBIN75 | 7.5 | ||||
DIN80 | CBIN80 | 8 | ||||
DIN85 | CBIN85 | 8.5 | ||||
DIN90 | CBIN90 | 9 | ||||
DIN100 | CBIN100 | 10 | 10 | |||
DIN120 | CBIN120 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|