精密陶瓷砂轮 产品图片
(单位:mm)
圆柱型/φ3(轴径3mm) 尺寸图
类型 | 尺寸 (mm) 外径×长度 | 粒度 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉色 | 蓝色 | 绿色 | 海军蓝 | 橙色 | 灰色 | ||
#80 | #120 | #220 | #320 | #500 | #1000 | ||
圆柱型 | 6×16 | SMP65 | SMP67 | SMP610 | SMP611 | SMP613 | SMP615 |
10×20 | SMP105 | SMP107 | SMP1010 | SMP1011 | SMP1013 | SMP1015 | |
15×20 | SMP155 | SMP157 | SMP1510 | SMP1511 | SMP1513 | SMP1515 |
(单位:mm)
圆柱型/φ6(轴径6mm) 尺寸图
类型 | 尺寸 (mm) 外径×长度 | 粒度 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉色 | 蓝色 | 绿色 | 海军蓝 | 橙色 | 灰色 | ||
#80 | #120 | #220 | #320 | #500 | #1000 | ||
圆柱型 | 20×25 | SMP205 | SMP207 | SMP2010 | SMP2011 | SMP2013 | SMP2015 |
(单位:mm)
圆盘型 尺寸图
类型 | 尺寸 (mm) 外径×厚×孔径 | 粒度 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉色 | 蓝色 | 绿色 | 海军蓝 | 橙色 | 灰色 | ||
#80 | #120 | #220 | #320 | #500 | #1000 | ||
圆盘型 | 22×3×1.6 | SMF225 | SMF227 | SMF2210 | SMF2211 | SMF2213 | SMF2215 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|