• 研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适用于光泽表面加工。
【特长】
・与带轴的砂轮相比,可以获得均匀的抛光表面,而不会留下深的划痕
・不易发生二次毛刺、反毛刺和碎屑
【用途】
・用于硬质合金和陶瓷的磨削
・用于模具的表面调整和精密零件的去毛刺

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形的详请

研磨用ゴム砥石 DOXH 砲弾タイプ 商品イメージ(1)

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形 产品图片(1)

研磨用ゴム砥石 DOXH 砲弾タイプ 商品イメージ(2)

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形 产品图片(2)

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形的规格

φ3(轴直径3mm)

尺寸
(mm)
外径×长度
粒度 型号MAX
min-1
#400#600#800#1000#1500#2000
4×13DOXH-412DOXH-413DOXH-414-DOXH-417DOXH-41830,000
6×17DOXH-612DOXH-613DOXH-614DOXH-615DOXH-617DOXH-618
8×20DOXH-812DOXH-813DOXH-814DOXH-815DOXH-817DOXH-818
10×20DOXH-1012DOXH-1013DOXH-1014DOXH-1015DOXH-1017DOXH-1018
12×20DOXH-1212DOXH-1213DOXH-1214DOXH-1215DOXH-1217DOXH-1218

φ6(轴直径6mm)

尺寸
(mm)
外径×长度
粒度 型号MAX
min-1
#400#600#800#1000#1500#2000
15×20DOXH-1512DOXH-1513DOXH-1514DOXH-1515DOXH-1517DOXH-151820,000

研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形的尺寸

φ3(轴直径3mm)

 

(单位:mm)

 

φ3(軸直径3mm) 寸法図

φ3(轴直径3mm) 尺寸图

φ6(轴直径6mm)

 

(单位:mm)

 

φ6(軸直径6mm) 寸法図

φ6(轴直径6mm) 尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 带柄砂轮 > 研磨用橡胶砂轮 DOXH 子弹头形
您还有2项规格未选