研磨用橡胶砂轮 GCMH 子弹头形 产品图片(1)
研磨用橡胶砂轮 GCMH 子弹头形 产品图片(2)
尺寸 (mm) 外径×长度 | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | #120 | #180 | #220 | #320 | ||
4×13 | GCMH-45 | GCMH-47 | GCMH-49 | GCMH-410 | GCMH-411 | 30,000 |
6×17 | GCMH-65 | GCMH-67 | GCMH-69 | GCMH-610 | GCMH-611 | |
8×20 | GCMH-85 | GCMH-87 | GCMH-89 | GCMH-810 | GCMH-811 | |
10×20 | GCMH-105 | GCMH-107 | GCMH-109 | GCMH-1010 | GCMH-1011 | |
12×20 | GCMH-125 | GCMH-127 | GCMH-129 | GCMH-1210 | GCMH-1211 |
尺寸 (mm) 外径×长度 | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | #120 | #180 | #220 | #320 | ||
15×20 | GCMH-155 | GCMH-157 | GCMH-159 | GCMH-1510 | GCMH-1511 | 20,000 |
20×25 | GCMH-205 | GCMH-207 | GCMH-209 | GCMH-2010 | GCMH-2011 |
(单位:mm)
φ3(轴直径3mm) 尺寸图
(单位:mm)
φ6(轴直径6mm) 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|