• 研磨用橡胶砂轮 GCM 圆柱形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

研磨用橡胶砂轮 GCM 圆柱形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・与带轴的砂轮相比,可以获得均匀的抛光表面,而不会留下深的划痕。
・不易产生二次毛刺、反毛刺和碎屑。
【用途】
・适合磨削超硬合金和陶瓷等。
・用于模具的表面调整和精密零件的去毛刺。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ 商品イメージ(1)

轴直径:3mm

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ 商品イメージ(2)

轴直径:6mm

■规格

φ3(轴直径3mm)
尺寸
(mm)
外径×长度
粒度 型号MAX
min-1
#80#120#180#220#320
4×13GCM-45GCM-47GCM-49GCM-410GCM-41130,000
6×17GCM-65GCM-67GCM-69GCM-610GCM-611
8×20GCM-85GCM-87GCM-89GCM-810GCM-811
10×20GCM-105GCM-107GCM-109GCM-1010GCM-1011
13×20GCM-135GCM-137GCM-139GCM-1310GCM-131120,000
 
φ6(轴直径6mm)
尺寸
(mm)
外径×长度
粒度 型号MAX
min-1
#80#120#180#220#320
15×20GCM-145GCM-147GCM-149GCM-1410GCM-141120,000
20×25GCM-205GCM-207GCM-209GCM-2010GCM-2011
25×25GCM-255GCM-257GCM-259GCM-2510GCM-2511

外形图

(单位:mm)

φ3(軸直径3mm) 寸法図

φ3(轴直径3mm)

(单位:mm)

φ6(軸直径6mm) 寸法図

φ6(轴直径6mm)

使用方法・使用示例

使用示例

φ6(軸直径6mm) 寸法図

注意・禁止事项

请在使用前仔细阅读注意事项。

注意事项

请务必佩戴护目镜、作业手套・防尘面具及安全帽。

  • 使用时不可超过最高回转数。
  • 带轴产品受力过大会发生弯折,请注意。
  • 使用前请进行1分钟的空转测试。
  • 禁止遇水作业或水中作业。
  • 使用时请勿逆回转。
  • 绝对禁止以手或身体触碰使用中的砂轮。
  • 不要碰撞使用中的砂轮。
  • 打磨后的研磨物或产品温度较高,请勿徒手触碰。
  • 请勿在易燃危险材料附近使用。

注意・禁止事项

  • 请勿存放在高温高湿的地方。
  • 请勿在产品上放置重物并谨防产品掉落。
  • 避免阳光直射。

注意・禁止事项

  • 请确保带轴产品的轴插到根部并固定牢固。
  • 检查孔径并拧紧,以免晃动。
  • 安装产品时不要接触安全罩。
  • 请勿安装成逆回转。
  • 如果砂轮或YS轮毂拧得过紧会导致法兰变形,请注意。
 

请使用带有安全罩的工具。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 带柄砂轮 > 研磨用橡胶砂轮 GCM 圆柱形
您还有2项规格未选