• 砂纸磨片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

砂纸磨片"极金属"

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
表面/侧面/背面均可使用,提高工作效率的"极金属"。
【特长】
・基座小,可以一直使用到最后,不会产生任何浪费,非常经济。
・可以轻松去除操作困难的角落位置的焊接。
・同样适合平面研磨。
【用途】
・用于去除焊缝/去毛刺/角落或狭窄位置的研磨/沟槽的研磨。

极金属 的详情

極メタル 商品イメージ

极金属 产品图

極メタル パッケージ

极金属 包装

表面使用1

正面使用例1

裏面使用2

背面使用例2

側面使用

侧面使用例

产品规格

尺寸
(mm)
研磨材料粒度 型号MAX
min-1
#40#60#80#100#120#240#400
100AKMA03KMA04KMA05KMA06KMA07KMA10KMA1213,000
ZKMZ03KMZ04KMZ05----
  • ※ A 氧化铝研磨材
  • ※ Z 氧化锆研磨材
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 磨片 > 砂纸磨片"极金属"
您还有2项规格未选