Pettan 砂纸磨片 氧化锆 产品图
Pettan 砂纸磨片 氧化铝 产品图
Pettan 砂纸磨片 包装
尺寸 (mm) | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | ||
25 | PET-25Z3 | PET-25Z4 | PET-25Z5 | PET-25Z6 | PET-25Z7 | 20,000 |
38 | PET-38Z3 | PET-38Z4 | PET-38Z5 | PET-38Z6 | PET-38Z7 | |
50 | PET-50Z3 | PET-50Z4 | PET-50Z5 | PET-50Z6 | PET-50Z7 | |
75 | PET-75Z3 | PET-75Z4 | PET-75Z5 | PET-75Z6 | PET-75Z7 | 15,000 |
尺寸 (mm) | 研磨材料 | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | A | #180 | #240 | #400 | 20,000 |
PET-25A9 | PET-25A10 | PET-25A12 | |||
38 | A | #180 | #240 | #400 | |
PET-38A9 | PET-38A10 | PET-38A12 | |||
50 | A | #180 | #240 | #400 | |
PET-50A9 | PET-50A10 | PET-50A12 | |||
75 | A | #180 | #240 | #400 | 15,000 |
PET-75A9 | PET-75A10 | PET-75A12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|