无处理 产品图片
红色 产品图片
型号 | 尺寸 (mm) 外径×金属零件直径×孔径 |
---|---|
BBF100 | 100×38×9.53 |
BBF125 | 125×38×9.53 |
BBF150 | 150×50×25.4 |
BBF200 | 200×75×25.4 |
BBF250 | 240×100×25.4 |
BBF300 | 300×100×25.4 |
BBF350 | 360×150×25.4 |
BBF3503 | 360×150×31.8 |
尺寸 (mm) 外径×金属零件直径×孔径 | 颜色 型号 | MAX min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
红色 | 黄色 | 棕色 | 黑色 | ||
150×50×25.4 | BBF150-R | BBF150-Y | BBF150-C | BBF150-B | 4,300 |
200×75×25.4 | BBF200-R | BBF200-Y | BBF200-C | BBF200-B | 3,300 |
240×100×25.4 | BBF250-R | BBF250-Y | BBF250-C | BBF250-B | 2,600 |
300×100×25.4 | BBF300-R | BBF300-Y | BBF300-C | BBF300-B | 2,500 |
360×150×25.4 | BBF350-R | BBF350-Y | BBF350-C | BBF350-B | |
360×150×31.8 | BBF3503-R | BBF3503-Y | BBF3503-C | BBF3503-B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|