【特长】
・一直以来广受好评的系列的升级更新版本。
・支撑加固,同时实现了高效研磨和更长使用寿命。
・产品种类繁多,橡胶支架可选择硬度,可用于多种作业。
【用途】
・玻璃倒角。
・瓷砖、理石、陶瓷、非铁金属的研磨和抛光。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
- 适用工具:角磨机、电钻、圆盘研磨机※
- 直径:50mm
- 研磨材:C
- 最高使用回转数:20,000r.p.m.
- 粒度:60、80、100、120、180、240、320、400、600
※圆盘研磨机上使用时,需要使用SKD适配器。
使用方法・使用示例
使用示例