【特长】
・一直以来广受好评的系列的升级更新版本。
・支撑加固,同时实现了高效率研磨和更长使用寿命。
・产品种类繁多,橡胶支架可选择硬度,用于多种作业。
【用途】
・铁、不锈钢、铝等的一般研磨和抛光。
・木材的研磨和抛光。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
- 适用工具:角磨机、电钻、圆盘研磨机※
- 直径:50mm
- 研磨材:A
- 最高使用回转数:20,000r.p.m.
- 粒度:60、80、100、120、150、180、240、320
※圆盘研磨机上使用时,需要使用SKD适配器。
使用方法・使用示例
使用示例