• SKATT 磨片(N) Φ38 A磨料
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SKATT 磨片(N) Φ38 A磨料

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・一直以来广受好评的系列的升级更新版本。
・支撑加固,同时实现了高效率研磨和长使用寿命。
・产品种类繁多,橡胶支架可选择硬度,可用于多种作业。
【用途】
・铁、不锈钢、铝等的一般研磨和抛光
・木材的研磨和抛光。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 使用工具:角磨机、电钻、圆盘研磨机
  • 直径:38mm
  • 研磨材:A
  • 最高使用回转数:20,000r.p.m.
  • 粒度:60、80、100、120、150、180、240、320

※圆盘磨机上使用时,需要使用适配器SKD。

使用方法・使用示例

使用示例

スカットディスク(N) A 使用事例01
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 磨片 > SKATT 磨片(N) Φ38 A磨料
您还有2项规格未选