较薄物品也可切实夹持,较小力量即可切断细线。
荣获Good Design Award 2016年度奖。
除符合RoHS指令产品标识1
除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。
可用于狭窄、较深位置的螺纹。
纵齿。
也可切实夹持、旋转短头螺丝。
生锈螺丝。
被拧花螺丝。
大圆头螺丝。
特殊螺丝。
前端夹持部。
前端夹持部
大圆头螺丝·盘头螺丝
螺丝头径:φ2~5.5(直径2~5.5mm)
螺丝头高度:~2.2mm
普通尖嘴钳
只加工了横槽,即使夹住螺纹也会滑脱,无法旋动。
特点1.纵向槽的角度
通过优化纵向齿牙角度,可切实夹持短头螺丝头部。
特点2.通过纵向槽咬合
通过在前端内侧加工纵槽,可咬合并转动φ2~5.5(直径2~5.5mm)的螺丝。
垫板等较薄板也能切实夹持
已获得专利【PAT.5726365】
开口销的装拆
细线也可轻松切割。
普通尖嘴钳。
普通尖嘴钳
因前端首先关闭,
Screw ZaurusZ。
Screw ZaurusZ
通过波形缝隙“齿轮齿牙”,
薄板 | 细线等 | |
---|---|---|
尖嘴钳 | ×不容易握持 | ×不容易切断 |
Screw ZaurusZ | ◎切实握持 | ◎可轻松切割 |
T型握柄。
采用T型握柄,在确保高强度的同时实现了轻量化。
螺纹,握柄更不易变形。
产品序号 | 尺寸 | 材 质 | 前端硬度 | 切断能力 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|
PZ-60 | 190mm | 高碳钢 | HRC60±2 | 铜线φ1.2mm | 180g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|