※商品画像为代表画像。
【特长】
【用途】
【QSP1.5N4~QSP50N3】
型号 | 扭矩调整范围 [N・m] | 适用螺栓 (参考) | 最大扭矩时手力P[N] | 尺寸 [mm] | 质量约[kg] | 手柄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小~最大 | 钢制螺栓 | 高压螺栓 | 有效长度 | 全长 | 方头 | 扳手头 | 本体 | |||||||||
L | L' | a | b | R | h | m | n | d | D | |||||||
QSP1.5N4 | 0.3~1.5 | M3(M3.5) | M2.5 | 15 | 101 | 150 | 6.35 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 19 | 9.2 | 15 | 24 | 0.16 | 树脂 |
QSP3N4 | 0.6~3 | M4(M4.5) | M3(M3.5) | 30 | ||||||||||||
QSP6N4 | 1~6 | M5, M6 | M4(M4.5) | 45 | 135 | 185 | 0.19 | |||||||||
QSP12N4 | 2~12 | (M7) | M5, M6 | 89 | ||||||||||||
QSP25N3-1/4 | 5~25 | M8 | (M7) | 155 | 161 | 215 | 13 | 18.5 | 29 | 0.25 | ||||||
QSP50N3 | 10~50 | M10 | M8 | 281 | 178 | 240 | 9.53 | 11 | 16 | 25.6 | 25.5 | 11.2 | 20 | 34 | 0.4 |
【QSP100N4-3/8~QSP420N】
型号 | 扭矩调整范围 [N・m] | 适用螺栓 (参考) | 最大扭矩时手力P[N] | 尺寸 [mm] | 质量约[kg] | 手柄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小~最大 | 钢制螺栓 | 高压螺栓 | 有效长度 | 全长 | 方头 | 扳手头 | 本体 | ||||||||||
L | L' | a | b | R | h | m | n | d | D | ||||||||
QSP100N4-3/8 | 20~100 | M12(M14) | M10 | 398 | 251 | 315 | 9.53 | 11 | 17 | 29 | 28 | 12.2 | 21.7 | 34 | 0.65 | 树脂 | |
QSP140N3 | 30~140 | M16 | M12 | 444 | 315 | 380 | 12.7 | 14 | 18.8 | 33.5 | 0.7 | ||||||
QSP200N4 | 40~200 | (M18) | (M14) | 500 | 400 | 465 | 15.4 | 20 | 38.4 | 35 | 15 | 27.2 | 27.2 | 1.2 | 金属 | ||
QSP280N3-1/2 | 40~280 | M20 | M16 | 467 | 600 | 665 | 22.5 | 39.9 | 1.8 | ||||||||
QSP280N3 | 19.05 | 20.5 | 44.5 | ||||||||||||||
QSP420N | 60~420 | (M22)M24 | (M18) | 900 | 970 | 25.5 | 46.5 | 38.6 | 16.1 | 30 | 40 | 3.1 |
QSP1.5N4~12N4
QSP25N3~140N3
QSP200N4~420N
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|