Neji-saurus GT PZ-58
商品
评价
详情
  • Neji-saurus GT PZ-58
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Neji-saurus GT PZ-58

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用环保、握感舒适的弹性体握柄,可拆卸头部破损的低头螺丝(大圆头螺丝)。
【特长】
・采用新设计的前端形状,可应对低头螺丝,还可通过调整螺丝的啮合角度,更加牢固地夹紧螺丝。
・装有刃部,还可作为老虎钳使用。
・装有弹簧,可轻松应对连续作业,握柄部分采用环保的弹性体设计。
・采用T型握柄,实现了轻量化,而且更不易变形,可以夹紧难以卸下的小螺丝头部将其拆下。
・是现场维护必不可少的、消除螺丝故障的工具。
・材料采用高碳钢。
【用途】
・可用于紧固和拆卸头部破损螺丝、生锈螺丝、特殊形状螺丝。

即使螺纹拧花的螺纹,通过前端部刻制的纵槽也可切实咬入、转动的钳子

采用新设计的前端形状,可应对低头螺丝(大圆头螺丝)。

采用新设计的前端形状,可应对低头螺丝(大圆头螺丝)。

带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。

除符合RoHS指令产品标识1
除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS 6种类的材料。

关于优化并重新掌握的功能

为了也能够夹持住大圆头螺纹,进一步优化纵槽功能的PAT.

为了也能够夹持住大圆头螺纹,进一步优化纵槽
PAT.。

也可切入大圆头螺丝的钳齿

也可切入大圆头螺丝的钳齿。

可切断电线的强韧夹钳

可切断电线的强韧夹钳。

嵌入弹簧式结构,即使连续作业也非常轻松

嵌入弹簧式结构,即使连续作业也非常轻松。

关于此商品的秘密

以往钳子、通常钳类只加工了横槽,即使夹住螺纹也会滑脱,无法旋动。

以往的钳子
通常钳类只加工了横槽,即使夹住螺纹也会华滑脱,无法旋动。

秘密1 纵槽 通过在前端内侧加工纵槽锯齿,可纵向切实夹住螺纹头部。

秘密1 纵槽
通过在前端内侧加工纵槽锯齿,可纵向切实夹住螺纹头部。

秘密2 摩擦力 通过优化纵槽角度(国际专利),获得了较高摩擦力,可切实旋动螺纹。

秘密2 摩擦力
通过优化纵槽角度(国际专利),获得了较高摩擦力,可切实旋动螺纹。

关于可拆卸螺纹的种类

生锈螺丝

生锈螺丝。

破损螺丝

破损螺丝。

卡死螺丝

卡死螺丝。

特殊螺丝

特殊螺丝。

可拆卸螺纹的标准

前端夹持部 大圆头螺丝·盘头螺丝 螺纹头径φ3~9.5(直径3~9.5mm)

前端夹持部
大圆头螺丝·盘头螺丝
螺丝头径φ3~9.5(直径3~9.5mm)。

主体夹持部 大圆头螺丝·盘头螺丝 螺纹头径φ5.5~10(直径5.5~10mm)

主体夹持部
大圆头螺丝·盘头螺丝
螺丝头径φ5.5~10(直径5.5~10mm)。

关于Screw Zaurus GT PZ-58的获奖情况

最佳设计奖2009

最佳设计奖2009。

iF product design award 2011

iF product design award 2011。

2009年优秀设计奖
2009年 DIY 协会 会长奖
2010年 近畿地区发明表彰 “大阪府知事奖”
2010年 大阪制造发明大奖
2011年 iF product design award 2011
2011年 第36次发明大奖 “发明功劳奖”
2011年 中小企业优秀新技术、新产品奖
2011年 个人喜好产业大奖 “日本个人喜好协会奖”
2011年 全国发明表彰 “日本工商会议所会长奖”
2012年 文部科学大臣表彰“科学技术奖"。

此商品的实际使用示例

采用新设计的前端形状,可应对低头螺丝(大圆头螺丝)。

采用新设计的前端形状,可应对低头螺丝(大圆头螺丝)。

机械、OA设备的保养、维护。

机械、OA设备的保养、维护。

摩托车与汽车的修理。

摩托车与汽车的修理。

电气产品及家具的循环利用等。

电气产品及家具的循环利用等。

Screw Zaurus GT PZ-58的外形图与尺寸

Screw Zaurus GT PZ-58的外形图与尺寸
产品序号尺寸材 质前端硬度切断能力重 量
PZ-58160mm高碳钢HRC58±2铜线φ1.2mm130g

Screw Zaurus系列

Screw Zaurus系列 性能比较
产品序号PZ-55PZ-56PZ-57PZ-58PZ-59
产品名称Screw Zaurus