螺丝钳Neji-saurus M2 PZ-57
商品
评价
详情
  • 螺丝钳Neji-saurus M2 PZ-57
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺丝钳Neji-saurus M2 PZ-57

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
前端部加工有纵槽,可拆卸破损螺丝的“Neji-saurus”系列工具。
【特长】
・120 mm的口袋尺寸,重量仅100 g。
・前端细长型设计。
・采用环保的弹性体树脂材料,完美贴合手部。
・采取了ESD防静电对策
・表面电阻值约为1×10⁶ ~10⁷Ω/sq,可在电路板上的作业中放心使用(非绝缘工具)。
・带挂绳孔,最适宜用于防止掉落。
【用途】
・用于拆卸印刷电路板及电子设备等的M2以下极小尺寸的破损螺丝、特殊螺丝等。

前端细长,最适用于在较深位置的使用

已获得国际专利认证
JAPAN PAT.3486776
USA PAT.6923097
TAIWAN CHINA PAT.178742
KOREA PAT.919966
支持ESD 最适合于操作耐静电性能较差的电子零件和电子设备作业。

ESD适用
最适合于操作耐静电性能较差的电子零件和电子设备作业。

除含有符合RoHS指令产品标识1材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

除符合RoHS指令产品标识1
材料以外,不含有RoHS6种类的材料。

关于Screw Zaurus M2 PZ-57前端部分的特点

用前端夹持。

用前端夹持。

通过竖槽牢牢夹住螺纹牙,防止滑脱。

通过竖槽牢牢夹住螺纹牙,防止滑脱。

关于此商品的实际使用示例

采用细长前端形状,即使在狭窄位置也能进行操作。

采用细长前端形状,即使在狭窄位置也能进行操作。

最适用于极小尺寸螺纹故障。

最适用于极小尺寸螺纹故障。

清除破损螺丝。

清除破损螺丝。

也适用于特殊螺丝。

也适用于特殊螺丝。

关于此商品的规格可拆卸螺纹的标准

可拆卸螺纹的标准

可拆卸螺纹的标准

前端夹持部

盘头螺丝 φ2~φ3.5(螺丝头径2~3.5mm)

主体夹持部

盘头螺丝 φ3.5~φ5.5(螺丝头径3.5~5.5mm)

此商品的外形图与尺寸

Screw ZaurusM2 PZ-57的尺寸图。

Screw ZaurusM2 PZ-57的尺寸图。

产品序号尺寸刃部硬度材质重量
PZ-57120mmHRC56±2高碳钢100g

Screw Zaurus系列

Screw Zaurus系列 性能比较
产品序号PZ-55PZ-56PZ-57PZ-58PZ-59
产品名称Screw ZaurusScrew ZaurusXPScrew ZaurusM2Screw ZaurusGTScrew ZaurusRX
 第一代Screw ZaurusScrew ZaurusRX:相关图像大螺丝用Screw ZaurusRX:相关图像小螺丝用Screw ZaurusRX:相关图像短头螺丝用Screw ZaurusRX:相关图像短头螺丝用大螺丝用Screw ZaurusRX:相关图像
全长150mm175mm120mm160mm200mm
重量125g187g100g130g300g
刀部硬度HRC56±2HRC58±2HRC60±2
材质高碳钢铬钒钢高碳钢高碳钢高碳钢
适用螺丝
(参考)
螺丝的形状盘头螺丝大圆头螺丝、盘头螺丝
前端夹持部φ3~8mmφ3~10mmφ2~3.5mmφ3~9.5mmφ3~15mm
主体夹持部φ5.5~10mmφ5.5~14mmφ3.5~5.5mmφ5.5~10mm-
  • ※ 适用螺丝尺寸为大致标准。已进行淬火处理的高硬度自攻螺丝、已涂抹防松弛用粘结剂的螺纹、完全生锈的螺纹等可能无法使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 钳子/镊子/手钳 > 螺丝钳Neji-saurus M2 PZ-57