PZ-56
已获得国际专利认证
JAPAN PAT.3486776
USA PAT.6923097
TAIWAN CHINA PAT.178742
KOREA PAT.919966
除符合RoHS指令产品标识1
材料以外,不含有RoHS6种类的材料。
通过竖槽和横槽牢牢夹住
对应大螺丝
提高功率的XP通过前端夹持部,可适用于M6以下的螺丝。
前端细长形状
前端形状为细长型XP,最适合较深、狭窄空间的作业。
易滑接头
搭载易滑接头机构,可根据作业内容切换尺寸。
十字主体
与以往的钳子和Screw Zaurus XP之间的比较。?通过主体结构反向对齐,防止镊子套件松动,提高耐久性能。
可拆卸螺纹的标准。
前端夹持部
主体夹持部
生锈螺丝。
破损螺丝。
卡死螺丝。
也适用于特殊螺丝。
Screw Zaurus XP PZ-56的尺寸图。
产品序号 | 材质 | 前端硬度 | 重量(g) |
---|---|---|---|
PZ-56 | 铬钒钢 | HRC56±2 | 187 |
Screw Zaurus系列 性能比较 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品序号 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | PZ-59 | |
产品名称 | Screw Zaurus | Screw ZaurusXP | Screw ZaurusM2 | Screw ZaurusGT | Screw ZaurusRX | |
第一代Screw Zaurus | 大螺丝用 | 小螺丝用 | 短头螺丝用 | 短头螺丝用大螺丝用 | ||
全长 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | 200mm | |
重量 | 125g | 187g | 100g | 130g | 300g | |
刀部硬度 | HRC56±2 | HRC58±2 | HRC60±2 | |||
材质 | 高碳钢 | 铬钒钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | 高碳钢 | |
适用螺丝 (参考) | 螺丝的形状 | 盘头螺丝 | 大圆头螺丝、盘头螺丝 | |||
前端夹持部 | φ3~8mm | φ3~10mm | φ2~3.5mm | φ3~9.5mm | φ3~15mm | |
主体夹持部 | φ5.5~10mm | φ5.5~14mm | φ3.5~5.5mm | φ5.5~10mm | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|