尺寸图
型号 | 扭矩测量 范围(左右) | 最小刻度 | 方形驱动尺寸 | 有效长度 | 全长(约) | 主要尺寸(mm) | 质量(约) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 刻度盘 | |||||||||
cN・m/N・m | mm | mm | mm | H | G | R | B | kg | ||
N90FK-G | 10~90〃 | 2〃 | 12.7 | 330 | 388 | 58 | 14 | 12.5 | 114 | 1.1 |
N130FK-G | 20~130〃 | 2〃 | 380 | 441 | 13.5 | 1.2 | ||||
N180FK-G | 30~180〃 | 5〃 | 427 | 487 | 1.3 | |||||
N280FK-G | 50~280〃 | 5〃 | 19.05 | 520 | 587 | 82 | 20 | 15 | 124 | 2.6 |
N420FK-G | 70~420〃 | 10〃 | 725 | 853 | 48 | 28 | 186 | 3.5 | ||
N560FK-G | 100~560〃 | 10〃 | 815 | 946 | 31 | 4.4 | ||||
N700FK-G | 100~700〃 | 10〃 | 1,040 | 1,172 | 51 | 32 | 241 | 6.7 | ||
N850FK-G | 150~850〃 | 20〃 | 25.4 | 1,250 | 1,387 | 76.5 | 27 | 37 | 8 | |
N1000FK-G | 200~1,000〃 | 20〃 | 1,435 | 1,578 | 43 | 13.3 | ||||
N1500FK-G | 300~1,500〃 | 20〃 | 1,753 | 1,903 | 50 | 17 |
商品参考图(N420FK-G~N1500FK-G)
商品参考图(N23FK~N280FK-G)
说明图
使用方法
将要使用的套筒可靠地插入前端的方形驱动器的根部,握住手柄的中央部,然后沿所需方向施加力。
(注)如图所示,对手柄施加力时,请使用中心A施加力。
如果碰到1或2施加力,则正确的扭矩就无法显示在刻度上。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|