预设型扭矩扳手,带挂钩扳手和大直径扳手。
【特长】
・适用于安装机床工具和切削刀具。
・N-QLK 预设扭矩扳手带有开口扳手或钩形扳手。
・适用于拧紧带键槽的圆棒和螺母。
・还可用于设置机床工具和安装切削工具。
・精度可达 ± (+, -) 3%。
【用途】
・用于机床、火力发电厂等。
・用于配管作业及维护。
预置型非常适合拧紧带键槽的圆棒和螺母
产品规格
- φ65-N 50QLK
- φ75-N 50QLK
- φ95-N 50QLK
- BS 37-N 50QLK
- BS 51-N 50QLK
型号 | 扳手直径 | 扭矩 调整范围 | 全长(约) |
---|
mm | N・m | mm |
---|
φ50-N50QLK | 45~50 | 10~50 | 288 |
φ75-N50QLK | 75~80 | 306 |
φ95-N50QLK | 92~98 | 333 |
φ96-N50QLK | 92~98 |
BS37-N50QLK | 37 | 285 |
BS51-N50QLK | 51 | 301 |