尺寸图
型号 | 扭矩 调整范围 | 最小刻度 | 方形驱动尺寸 | 有效长度 | 全长(约) | 主要尺寸(mm) | 质量 (约) | 对应 插口接头 尺寸 | 附 件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 主体部 | ||||||||||||||
N・m | mm | mm | mm | H | G | S | R | A | B | φC | kg | mm | |||
N25MQLK | 7~25 | 0.2 | 9.53 (3/8″) | 165 | 232 | 54 | 11 | 31 | 15.5 | 25 | 9.6 | 15 | 0.38 | 8~24 | 油 性 标 记 笔 & 六 角 扳 手 |
N50MQLK | 10~50 | 0.5 | 180 | 257 | 32 | 16 | 11.4 | 20 | 0.57 | ||||||
N100MQLK | 20~100 | 1 | 12.7 (1/2″) | 280 | 359 | 57 | 14 | 39.4 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 0.91 | 13~24 | |
N140MQLK | 40~140 | 1 | 320 | 399 | 0.96 |
扭矩值设定说明
标记螺栓的中心
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|