• 寺冈制作所 表面保护膜No.9491
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 表面保护膜No.9491

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
表面保护片是一种保护物体表面免受污垢和划痕的粘合片。
【特长】
・附着力小。
・平滑面用。
・胶带变形少。
【用途】
・树脂板等的保护用。

本产品的特点

9491的外观
聚乙烯薄膜
丙烯酸粘合剂

 

总厚度 : 0.06mm
标准颜色 : 透明、蓝色
标准长度 : 100m
粘着力 : 0.45N(46gf)/宽25mm
其他: 最大有效宽度: 1,300mm

  • ※这取决于要粘贴的物品、粘贴方式和环境,因此如何选择和使用请咨询我们。

上述值是使用 JIS 或制造商测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 表面保护材料 > 寺冈制作所 表面保护膜No.9491
您还有2项规格未选