• 寺冈制作所 No.775无纺布支撑体 双面胶(高性能型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 No.775无纺布支撑体 双面胶(高性能型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
该胶带采用无纺布支撑体和橡胶粘合剂,对各种合成橡胶表现出优异的粘合力。
【特长】
・对迄今为止需要底漆处理的三元乙丙橡胶具有很强的粘合力。
・在各种合成橡胶中发挥优异的粘合力。
・对织物和粗糙表面具有出色的附着力。
・初期粘合性优异。
【用途】
・用于固定各种橡胶制品。
・用于固定EPDM橡胶制品(无需底漆)。
・用于固定织物。

高性能型无纺布支撑双面胶带No.775的成分

4层结构:隔离膜、橡胶粘合剂、无纺布、橡胶粘合剂。

高性能型无纺布支撑双面胶带No.775的规格

总厚度(mm)0.14
标准颜色半透明
标准长度(m)20
粘着力(N(gf)/宽25㎜)22.06(2250)
剪切粘合强度(N/400mm2)166.7
获得标准

上述值是使用 JIS 或我们自己的测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀:无数据
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据

注意・禁止事项

搬运:除了重量较大外,没有特别的危险或伤害。
储存:避免阳光直射、高温、高湿。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 双面胶带 > 寺冈制作所 No.775无纺布支撑体 双面胶(高性能型)
您还有2项规格未选