【特长】
・可进行软接触研磨的圆筒状研磨布。具备可以装卸交换的便利性。
・在专用橡胶支架上嵌入圆筒状研磨布使用。
・采用特殊研磨布。高速研磨完成超群的耐久性。
・可以进行磨削砂轮和研磨的中间精加工。
产品特点・规格
型号 | 粒度(#) | 最高使用转速(min-1) |
---|
49402 | 120 | 25,000 |
49403 | 180 | 25,000 |
49404 | 240 | 25,000 |
49405 | 320 | 25,000 |
49406 | 400 | 25,000 |
49407 | 600 | 25,000 |
49412 | 120 | 25,000 |
49414 | 240 | 25,000 |
49431 | 80 | 25,000 |
49432 | 120 | 25,000 |
49434 | 240 | 25,000 |
外形图
使用方法・使用案例
使用案例