• GG EVO MAG(带磁性)卷尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GG EVO MAG(带磁性)卷尺

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・采用高度耐用的尼龙涂层尺带,具有出色的耐磨性。
・采用新设计的短行程限位器。
・使用新设计的弹性体缓冲器,具有抗冲击性。
・与传统方法相比,锁定尺带的移动量不到一半。
・全新外壳,完美贴合。

产品规格

规格●两面刻度
●JIS 1 级双面公制刻度
●带磁性钩爪
●尺带长度(m):5.5
●尺带宽度(mm):25
●水平保持(m):2.4
●刻度规格:JIS 1 级双面公制刻度
●钩爪规格:0点补偿移动钩爪
●0点补偿移动钩爪:⚪
●455间距显示:⚪
●缓冲器:有
●颜色:珍珠白&黑色
●尺带颜色:白色
●本体尺寸(mm):79×77×52
●锁止规格:⚪
●类型:带右侧支架
材质●尺带:钢
●弹簧:钢
●外壳:ABS树脂
●保护罩:弹性体树脂
质量●367g




常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 卷尺 > GG EVO MAG(带磁性)卷尺
您还有2项规格未选