【特长】
・越靠近前端,表面越薄。
・双齿锉。
・适用于精加工凹槽、方孔、内角、切削面等。
产品规格
型号 | 断面形状 | 粒度 | 锉刀部有效长 | 锉刀部宽 | 锉刀部厚 |
---|
1-160-12-2-0 | 方形 | 中齿 | 300mm | 12.0mm | 12.0mm |
1-160-08-2-0 | 方形 | 中齿 | 200mm | 8.0mm | 8.0mm |
1-160-10-1-0 | 方形 | 粗齿 | 250mm | 10.0mm | 10.0mm |
1-160-08-3-0 | 方形 | 细齿 | 200mm | 8.0mm | 8.0mm |
1-160-04-3-0 | 方形 | 细齿 | 100mm | 4.5mm | 4.5mm |
1-160-04-2-0 | 方形 | 中齿 | 100mm | 4.5mm | 4.5mm |
1-160-04-1-0 | 方形 | 粗齿 | 100mm | 4.5mm | 4.5mm |
1-160-06-3-0 | 方形 | 细齿 | 150mm | 6.0mm | 6.0mm |
1-160-12-1-0 | 方形 | 粗齿 | 300mm | 12.0mm | 12.0mm |
1-160-06-1-0 | 方形 | 粗齿 | 150mm | 6.0mm | 6.0mm |
1-160-10-3-0 | 方形 | 细齿 | 250mm | 10.0mm | 10.0mm |
1-160-06-2-0 | 方形 | 中齿 | 150mm | 6.0mm | 6.0mm |
1-160-10-2-0 | 方形 | 中齿 | 250mm | 10.0mm | 10.0mm |
1-160-08-1-0 | 方形 | 粗齿 | 200mm | 8.0mm | 8.0mm |