AR3100S外观
前进/后退切换旋钮的外观
摆动头规格(仅限AR3100S)
AR3100S尺寸图
产品型号 | 出力角dr. (mm) | 常用最大扭矩(N・m) | 空载转速 (min-1[rpm]) | 空气压力 (MPa) | 最大空气消耗量 (l/min) | 进气口 | 空气软管内径(mm) | (参考)适配螺栓 | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR3100S | 9.5 | 34 | 300 | 0.62 | ※1(ntp)510 (op)75.4 | Rc1/4(PT1/4) | 10以上 | M10 (强度区分4.6) | 0.49 |
关注细节,追求卓越的图片
改革:TONE技术・开发能力
推动力是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的心态发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
世界顶级的质量标准将创造该领域的标准。仅仅因为你处于顶端,你就能看到什么
精神:TONE精神
TONE背后的驱动力。对品牌的热爱存在于每一位员工的心中。
几年前,人们甚至没有注意到工具设计。
在专业行业中,人们常说“外观并不重要,只要功能齐全且坚固即可”,TONE也是一家信奉“简单和坚固”的工具制造商。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|